Schneider-Electric SINTEL
 
XZCP1340L10 slika – Schneider- sintel
XZCP1340L10
Predh. ožič. konekt. XZ - ž., kolenasti - M12 - 3-zatič. - kab. PUR 10 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov Pred-ožičeni priključki
Ime serije Glavni namen
Komplementarno
Električna povezava Kolenski ženski konektor M12, 3 zatiči
Pritrditev kabelskega konektorja Screw-on
Material okvirja Kovinski
Stanje LED 2 PNP LED
Dolžina kabla 10 m
Zumanji premer kabla 5,2 mm
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Material izolacije žice PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost 10...30 V DC
Maksimalni [In] nazivni tok 4 A
Kontaktna upornost 5000 µOhm
Minimalni izolacijski upor 1 GΩ
Okolje
IP stopnja zaščite IP69K
IP67
IP65
Certifikati izdelkov CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C Statično
−5…80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 18,6 cm
Paket 1 Dolžina 18,9 cm
Paket 1 Teža 252,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,863 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 77 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 54,308 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev