|
|
|
ZB4BJ294
Črna glava izbirnega stikala Ø 22 2 stabilna položaja
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Tip glave
|
Standard
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Profil operaterja
|
Črna Dolga ročica
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Možnost blokade
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja 90°
|
Blokirni položaj
|
Na levi ali desni
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
38 mm
|
CAD celotna globina
|
50 mm
|
Teža izdelka
|
0,048 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
DNV
BV
GL
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
51 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,508 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|