Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Tip 13 v skladu s/zUL 50 E
Tip 12 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4X v skladu s/zUL 50 E
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CSA
DNV
UL naveden
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|