Schneider-Electric SINTEL
 
ZCKJ02 slika – Schneider- sintel
ZCKJ02
Del ohišja omejitvenega stikala - vtičnik - brez zaslona - 2C/O - proženje
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Del ohišja mejnega stikala s kontaktom
Kratko ime naprave ZCKJ
Tip ohišja Priključno ohišje
Združljivost izdelkov XCKJ
Povezana glava ZCKE63
ZCKE21
ZCKE629
ZCKE05
ZCKE06
ZCKE62
ZCKE64
ZCKE619
ZCKE66
ZCKE65
ZCKE23
ZCKE08
ZCKE61
ZCKE67
Material ohišja Kovinski
Kabelska uvodnica 1 vhod za kabel Pg 13,5
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Število korakov 1 1 položaj
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Komplementarno
Lokalni zaslon Brez
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
300 VUL 508 Kontaktni blok
50 VIEC 60947-1 Modul indikatorske luči
Maksimalna odpornost na terminalih 0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Tip električnega tokokroga Modul indikatorske luči 2 LED DC, 24 V 20 do 30 V)100000 h Povratna polariteta
Širina 43 mm
Višina 84 mm
Globina 36 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(11-12)NC
(21-22)NC
(23-24)NO
Okolje
IP stopnja zaščite IP66
IK stopnja zaščite IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 10…120 °C Visoka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 10…120 °C
Okoljske značilnosti Visoka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 186,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months