Schneider-Electric SINTEL
 
ZCMD39 slika – Schneider- sintel
ZCMD39
Ohišje omejitvenega stikala ZCMD - 2NC - srebrno - hitro proženje
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCMD
Zasnova Miniaturni
Tip ohišja Priključno ohišje
Povezana glava ZCE13
ZCE66
ZCEF2
ZCE07
ZCE21
ZCE08
ZCE24
ZCE63
ZCE02
ZCE01
ZCE29
ZCEF0
ZCE06
ZCE05
ZCEH0
ZCE28
ZCEG1
ZCE14
ZCE65
ZCE27
ZCE64
ZCE11
ZCE10
ZCEH2
ZCE09
ZCE62
ZCE67
Material ohišja Zamak
Število polov 3
Tip kontakta in sestava 2 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD
Povezana komponenta povezave ZCMC39L2
ZCMC39L1
ZCMC39L5
Električna povezava Priklopi brez vnaprej ožičene povezave
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
Oznaka kontaktne kode R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Teža izdelka 0,055 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,6 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 3,0 cm
Paket 1 Teža 58,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months