Schneider-Electric SINTEL
 
ZCMD39L1 slika – Schneider- sintel
ZCMD39L1
Ohišje omej. stik. ZCMD - 2NC+1NO - srebrno - hitro proženje - priklj. - 1 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCMD
Zasnova Miniaturni
Tip ohišja Fiksen
Povezana glava ZCE63
ZCE21
ZCE01
ZCEF0
ZCE13
ZCE14
ZCE08
ZCE07
ZCE28
ZCE27
ZCE06
ZCE62
ZCE64
ZCE65
ZCE66
ZCE11
ZCEG1
ZCE02
ZCE24
ZCE29
ZCE67
ZCEF2
ZCE10
ZCE09
Material ohišja Zamak
Število polov 3
Tip kontakta in sestava 2 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD
Električna povezava Odstranljiv kabel
Dolžina kabla 1 m
Sestava kablov 7 x 0,5 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Teža izdelka 0,065 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,5 cm
Paket 1 Teža 162,0 g
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 400
Paket 2 Višina 60,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 400,0 cm
Paket 2 Teža 86,0 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 8,737 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev