|
|
|
ZD5PA24
Krmilna palica Ø 22 4-smerna povratna vzmet 1 NO na smer
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za krmilno ročico
|
Kratko ime naprave
|
ZD5
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Na ničelno pozicijo Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
54 mm dolga pogonska gred
|
Smerne informacije za operaterja
|
4 smeri
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
47 mm
|
CAD celotna globina
|
85 mm
|
Teža izdelka
|
0,022 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
GL
BV
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
35,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,205 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|