|
|
|
15443
modularni impulsi brojač iCI - 230V
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije НОВ 30, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Kratko ime uređaja
|
iCI
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Impulsni brojač
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma Prisma P vrata
Prisma Prisma G vrata
|
Tip merenja
|
Broj impulsa
|
Tip displeja
|
Elektromehanički 7 cifra(e)
|
Maksimalna merena vrednost
|
9999999
|
Dopunske informacije
Displej pune skale
|
9999999
|
Trajanje impulsa
|
50 ms
|
Vreme između 2 impulsa
|
50 milisekundi
|
Reset
|
Bez
|
[us] nazivni napon
|
230 V AC pri 50/60 Hz
|
Snaga potrošnje u va
|
0,15 VA
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Okruženje
9 mm redovi
|
4
|
Širina
|
36 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
67 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
93,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,111 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|