|
|
|
16087
ampermetarska skala PowerLogic - 1.3 In - prenosni odnos 2000/5 A
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Ime proizvoda
|
AMP
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Brojčanik
|
Odnos strujnog transformatora
|
2000/5
|
Tip skale
|
80 mm preko 90°
|
Nosači za montažu
|
Prednji deo
|
Dopunske informacije
Tip merenja
|
Struja
|
Skala
|
0-2000 A
|
Okruženje
Visina
|
96 mm
|
Širina
|
96 mm
|
Dubina
|
75 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
12,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,800 cm
|
Package 2 Width
|
11,500 cm
|
Package 2 Length
|
11,600 cm
|
Package 2 Weight
|
1,650 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
16,987 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|