Schneider-Electric SIROTIN
 
28916 fotografija – Schneider- sirotin
28916
rastavljač Compact INS40 - 3P - 40 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact INS
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Broj polova 3P
Tip mreže DC
AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ie] nazivna struja AC-22A: 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V 2 pola serijski
AC-22A: 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 32 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A: 40 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pola serijski
DC-23A: 40 A DC 125 V 2 pola serijski
[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 40 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 15 kA sam rastavljač 500 V AC pri 50/60 Hz
75 kA sa zaštitnim prekidačem 500 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 125 V DC
500 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Stepen zaprljanosti 3
Dopunske informacije
Tip upravljanja Zakretna ručica
Boja drške Crvena
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Poprečni presek kabla 1,5…50 mm²
Maksimalna snaga AC-23: 11 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 18,5 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 20 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 22 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
Nazivni ciklus Neprekidno
Klasa rada sa prekidima Klasa 120 - 60 %
Dimenzije kućišta za ithe 190 mm x 115 mm x 55 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 0,067 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
1,73 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
3 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
5,5 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost AC-22A: 1500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz 2 pola serijski
AC-22A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklusa 250 V DC 50/60 Hz 2 pola serijski
DC-23A: 1500 ciklusa 250 V DC 2 pola serijski
Povezivanje 18 mm
Visina 85 mm
Širina 90 mm
Dubina 62,5 mm
Masa proizvoda 0,5 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda KEMA-KEUR
CCC
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,1 cm
Package 1 Width 10,2 cm
Package 1 Length 10,1 cm
Package 1 Weight 603,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,265 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months