Schneider-Electric SIROTIN
 
28926 fotografija – Schneider- sirotin
28926
rastavljač Compact INS125 - 3P - 125 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact INS
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Broj polova 3P
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ie] nazivna struja AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V 2 pola serijski
AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 500 V 2 pola serijski
AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 80 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 125 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pola serijski
DC-23A: 125 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pola serijski
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 125 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 154 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz
20 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Stepen zaprljanosti 3
Dopunske informacije
Tip upravljanja Zakretna ručica
Boja drške Crvena
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Maksimalna snaga AC-23: 55 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 37 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 55 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivni ciklus Neprekidno
Klasa rada sa prekidima Klasa 120 - 60 %
Dimenzije kućišta za ithe 260 mm x 160 mm x 55 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 0,01 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
1,23 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
3,175 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
5,5 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost AC-22A: 1500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz 2 pola serijski
AC-22A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklusa 250 V DC 50/60 Hz 2 pola serijski
DC-23A: 1500 ciklusa 250 V DC 50/60 Hz 2 pola serijski
AC-22A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz 2 pola serijski
Povezivanje 30 mm
Visina 100 mm
Širina 135 mm
Dubina 62,5 mm
Masa proizvoda 0,8 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda CCC
KEMA-KEUR
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,500 cm
Package 1 Width 13,500 cm
Package 1 Length 15,500 cm
Package 1 Weight 1,038 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,801 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 98,401 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months