Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK30315 fotografija – Schneider- sirotin
ETK30315
Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 30 x 15 mm - PVC - bela - 2 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente Minijaturna kanalica
Primena uređaja Kablovski razvod
Nijansa boje Bela (RAL 9010)
Količina po setu 78 m
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Podela odeljaka 1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda 30 x 15 mm
Način fiksiranja Na izbušenim otvorima 230 mm
Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
Materijal PVC (polivinil-hlorid)
Dužina 2000 mm
Visina 30 mm
Širina 15 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Sertifikacija proizvoda niskonaponska direktiva 2006/95/EC
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 200,0 cm
Package 1 Weight 369,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 78
Package 2 Height 11,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 200,0 cm
Package 2 Weight 14,394 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months