Schneider-Electric SIROTIN
 
LA9ZX01244 fotografija – Schneider- sirotin
LA9ZX01244
poklopac za sabirnice dužina - 1m - veličina 12 i 30 x5 mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda BZ
Tip proizvoda ili komponente Poklopac sabirnice
Kratko ime uređaja LA9Z
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda PowerPact J-Frame
PowerPact L-Frame
PowerPact H-Frame
Dužina 1 m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 12,000 cm
Package 1 Length 11,100 cm
Package 1 Weight 112,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 11,100 cm
Package 2 Weight 1,125 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 48,000 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da