|
|
|
LA9ZX01285
priključak 1P za ravne sabirnice veličine 5mm - maksimalno 270 A - 4 do 35 mm²
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
LA9Z
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni blok
|
Količina po setu
|
Set od 50
|
Dopunske informacije
[ie] nazivna struja
|
270 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
Način montiranja
|
Šina
|
Poprečni presek kabla
|
4…35 mm²
|
Boja
|
Siva
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
45,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
10,0 cm
|
Package 2 Width
|
7,3 cm
|
Package 2 Length
|
23,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,3 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
|
|