Schneider-Electric SIROTIN
 
LA9ZX01573 fotografija – Schneider- sirotin
LA9ZX01573
zadnji poklopac za 3P UL nosač sabirnice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda BZ
Tip proizvoda ili komponente Krajnji poklopac
Kratko ime uređaja LA9Z
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda PowerPact J-Frame
PowerPact H-Frame
Nosač sabirnice
PowerPact L-Frame
Broj polova 3P
Obezbeđena oprema 5 x levi poklopac
5 x desni poklopac
Način montiranja Sistemom na klik
Boja Siva
Okruženje
Sertifikacija proizvoda IEC
UL
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,3 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 17,8 cm
Package 1 Weight 20,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 6,5 cm
Package 2 Length 18,3 cm
Package 2 Weight 200,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,578 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da