Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429532 fotografija – Schneider- sirotin
LV429532
SDX programabilni pomoćni kontakt - za NSX100..250 / NSX400..630
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NSX400...630
ComPact NSX100...250
Grupa proizvoda Compact
Kratko ime uređaja SDX izlazni moduli
Tip proizvoda ili komponente SDX izlazni modul
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX prekidač
Pribor / posebna kategorija Pribor za releje
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.2
Micrologic 2.3
Micrologic 4.2
Micrologic 4.3
Micrologic 5.2 A
Micrologic 5.2 E
Micrologic 5.3 A
Micrologic 5.3 E
Micrologic 6.2 A
Micrologic 6.2 E
Micrologic 6.3 A
Micrologic 6.3 E
Micrologic 7.2 E
Micrologic 7.3 E
Dopunske informacije
Maksimalna [in] nazivna struja 0,08 A
[us] nazivni napon 24...415 V AC 50/60 Hz
24...415 V DC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 11,7 cm
Package 1 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 46
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,051 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months