Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCVF850M230PF fotografija – Schneider- sirotin
NSYCVF850M230PF
ClimaSys ventilator IP54, 850m3/h, 230V, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente Ventilator
Type of filter Standardni
Flow rate Slobodan protok sa standardnim filterom: 838 m3/h at 50 Hz
Slobodan protok sa standardnim filterom: 803 m3/h at 60 Hz
[us] nazivni napon 207...244 V
Naponski ulaz 230 V 50/60 Hz
Dopunske informacije
Absorbed power 150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
[in] nazivna struja 0,65 A 50 Hz
0,85 A 60 Hz
Noise level < at 75…76 dB
Tip ležaja Kuglični
Visina Spoljašnja: 336 mm
Širina Spoljašnja: 316 mm
Dubina Spoljašnja : 162 mm
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Masa proizvoda 4,1 kg
Materijal Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja -15…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Maksimalni pritisak 170 Pa protok 0 m³/h
Povezivanje - priključci Priključni blok
Ip stepen zaštite IP54
Sastav uređaja 1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
Uslovi upotrebe Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Okolina uređaja mora biti relativno čista
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,0 cm
Package 1 Width 32,0 cm
Package 1 Length 34,0 cm
Package 1 Weight 4,386 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 110,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 134,0 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci