|
|
|
NSYPLA5104TG
slobodnost. poliest.orman PLA kompl.zaptiven VŠD500x1000x420 IP65 providna vrata
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Ime proizvoda
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pogodan orman
|
Version
|
PLA
|
Nominal height
|
500 mm
|
Nominal width
|
1000 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Montaža ormana
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
2 vrata
2 zadnji panel
|
Dopunske informacije
Tip kućišta
|
Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
|
Tip vrata
|
Providna prednji deo
|
Broj vrata
|
2 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Nadesno i nalevo (120 °)
|
Tip brave
|
Zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
|
Dostupnost za operacije
|
Zadnji deo
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
|
Materijal
|
Poliester ojačan staklenim vlaknima
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 12
NEMA 2
NEMA 1
NEMA 13
|
Sertifikacija proizvoda
|
Veritas
DNV pomorski
UL/cUL uvršteno
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno)
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 u skladu sa IEC 62262 (providna vrata)
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 62208
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-35…90 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
51,0 cm
|
Package 1 Width
|
103,0 cm
|
Package 1 Length
|
45,0 cm
|
Package 1 Weight
|
33,136 kg
|
Održivost ponude
|
|