Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSPCR fotografija – Schneider- sirotin
NSYSPCR
Nosač za šine za podnožje. Podešavanje na 25 mm.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente Nosač
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Držač za montažu Ugao postolja
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
Sastav uređaja Elementi za montažu
12 nosač
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelik
Završna obrada Obloženo cinkom
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 - na uglovima postolja lokacija
Podešavanje montaže Podešavanje po visini svakih 25 mm
Debljina 2 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci