Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSPF6100 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSPF6100
Spacial SF/SM prednje podnožje - 100x600 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Front and rear plinth
Application PC aplikacija
Elektronska aplikacija
Više namena
Primena za odeljivanje
Nominal dimensions of the housing -
Sastav uređaja Elementi za montažu
4 poklopac ugla
1 prednji panel
1 zadnji panel
4 ugao
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Držač za montažu Bočni paneli postolja
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
Boja Siva (RAL 7022)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Trajno dopustivo opterećenje 1300 kg
Visina 100 mm
Širina Nazivno: 600 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 61,500 cm
Package 1 Weight 4,309 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 72
Package 2 Height 160,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 323,248 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci