|
|
|
NU280251M
Ram dek. Unica Studio 1E tamni alu/antr
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Metal
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno vertikalno
|
Tip prekidača
|
Pojedinačno
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Side color
|
Beige (RAL 1013)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
|
Završna obrada
|
Brušena završna obrada
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
85 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
21,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
10,500 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
12,000 cm
|
Package 2 Weight
|
141,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,112 kg
|
Održivost ponude
|
|