Schneider-Electric SIROTIN
 
XCKN2106P20 fotografija – Schneider- sirotin
XCKN2106P20
granični prekidač XCKN - mačji brk - 1NC+1NO - trenutno - M20
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije Standardni format
Tip proizvoda ili komponente Granični prekidač
Kratko ime uređaja XCKN
Dizajn senzora Kompaktni
Tip kućišta Fiksno
Tip glave Glava za više smerova
Materijal Plastika
Materijal tela Plastika
Materijal glave Plastika
Način pričvršćivanja Telom
Kretanje glave Više smerova
Tip glave uređaja Mačji brk sa povratkom
Tip prilaza Prilaz sa više strana
Kablovski uvod 1 uvod sa navojem za M20 x 1.5 kablovsku uvodnicu, spoljašnji presek kabla: 7…13 mm
Broj polova 2
Tip kontakata i sastav 1 NC + 1 NO
Operacija kontakata Trenutno delovanje
Dopunske informacije
Aktiviranje prekidača Sa bilo kojim pokretnim delom
Električna veza Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Forma izolacije kontakata Zb
Pozitivno otvaranje Bez
Minimalni moment za okidanje 0,13 N.m
Maksimalna brzina pobude 1 m/s
Označavanje koda kontakta A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
[ui] nazivni napon izolacije 300 V u skladu sa UL 508
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60664
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
Električna trajnost 5000000 ciklusa, DC-13, 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
5000000 ciklusa, DC-13, 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
5000000 ciklusa, DC-13, 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Mehanička trajnost 5000000 ciklusa
Širina 30 mm
Visina 197 mm
Dubina 30 mm
Masa proizvoda 0,135 kg
Opis priključaka iso n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Okruženje
Otpornost na udare 45 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 25 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK04 conforming to IEC 62262
Kategorija prenapona Klasa II u skladu sa IEC 61140
Klasa II u skladu sa NF C 20-030
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Tretman zaštite TC
Sertifikacija proizvoda CSA
CCC
UL
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 31,0 cm
Package 1 Weight 71,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 11,0 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 31,0 cm
Package 2 Weight 1,47 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,3 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months