Application de l’appareil
|
Distribution
|
Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti9 iC60
|
Type de produit ou de composant
|
Disjoncteur miniature
|
Nom abrégé d'appareil
|
iC60N
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
20 A
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Technologie de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
D
|
Pouvoir de coupure
|
6000 A Icn à 230 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
10 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
36 kA Icu à 12...60 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
20 kA Icu à 100...133 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A conforme à EN 60947-2
Catégorie A conforme à IEC 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à EN 60898-1
Oui conforme à EN 60947-2
Oui conforme à IEC 60898-1
Oui conforme à IEC 60947-2
|
Normes
|
IEC 60898-1
EN 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
27 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conforme à EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conforme à IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN 60947-2
500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN 60947-2
6 kV conforme à IEC 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
Signalisation locale
|
Indicateur de déclenchement
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Haut ou bas: oui
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
78,5 mm
|
Poids du produit
|
0,25 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
Borne simple (haut ou bas) 1…16 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection fuite à la terre
|
Bloc séparé
|