|
|
|
03008
Prisma - rail surbaissé appareillage modulaire - NG160 - coffret Pack 160
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Type de rail
|
Modulaire
|
Produit installé
|
ComPacT : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
|
Description des pôles
|
1 x3P: fixe NG160
1 x4P: fixe NG160
1 x3P: fixe NG160 NA
1 x4P: fixe NG160 NA
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Coffret Pack - largeur 555 mm
|
Nombre de modules verticaux
|
5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 555 mm largecoffret Pack
5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 555 mm largecoffret Pack
5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 555 mm largecoffret Pack
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
35 mm
|
Largeur
|
464 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Poids net
|
0,16 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Matière
|
Métal
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
160 g
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|