|
|
|
03178
Platine perforée cuvette, 9 modules, L = 250 mm
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G conduit
|
Description d'installation
|
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
|
Type de châssis plein
|
Perforé encastré
|
Nombre de modules verticaux
|
9 module(s) dans 300 mm largegaine d'armoire
9 module(s) dans 300 mm largegaine de coffret
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
450 mm
|
Poids du produit
|
0,605 kg
|
Unité fonctionnelle
|
300 mm Prisma G gaine d'armoire 9 12,5 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret 9 12,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
45 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
605 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,32 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
34,56 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|