Schneider-Electric Sonepar
 
03218 image- sonepar-france
03218
Prisma - Plastron modulaire - 5 modules - L850mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Type de plastron Modulaire
Produit installé ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NG160 sans protection differentielle
Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle
ComPacT : fixe NG160 avec protection differentielle
ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 4 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation
4 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation
4 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation
4 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation
4 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation
4 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation
24 x1P: rail modulaire support: iC120
12 x2P: rail modulaire support: iC120
8 x3P: rail modulaire support: iC120
6 x4P: rail modulaire support: iC120
12 x2P: rail modulaire support: NG125
8 x3P: rail modulaire support: NG125
6 x4P: rail modulaire support: NG125
7 x3P: rail modulaire support: NG160
5 x4P: rail modulaire support: NG160
5 x2P: rail modulaire support: iC120
3 x3P: rail modulaire support: iC120
3 x4P: rail modulaire support: iC120
6 x2P: rail modulaire support: NG125
4 x3P: rail modulaire support: NG125
3 x4P: rail modulaire support: NG125
3 x3P: rail modulaire support: NG160
2 x4P: rail modulaire support: NG160
1 x3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation
Position de montage Verticale
Complémentaires
Description du coffret/armoire Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement Connexion directe
Pas de 9 mm 72
Nombre de modules de 18 mm par rangée 36
Nombre de modules verticaux (50 mm) 5
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 250 mm
Largeur 850 mm
Poids net 1,52 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 1P 24 direct 5
850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 2P 12 direct 5
850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 8 direct 5
850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 6 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5
850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 2P 12 direct 5
850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 8 direct 5
850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 6 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 sans fixe 3P 7 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 sans fixe 4P 5 direct 5
850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 2P 5 direct 5
850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 3 direct 5
850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 3 direct 5
850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 2P 6 direct 5
850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 3P 4 direct 5
850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 4P 3 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 avec fixe 3P 3 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 avec fixe 4P 2 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 5
850 mm Prisma G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 5
Environnement
Degré de protection IP IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 25 cm
Longueur de l'emballage 1 75 cm
Poids de l'emballage 1 1,55 kg
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 10 cm
Largeur de l'emballage 2 27,8 cm
Longueur de l'emballage 2 76 cm
Poids de l'emballage 2 9,636 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 66
Hauteur de l'emballage 3 43 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 114 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois