|
|
|
03250
Prisma - plastron pour CVS 100 à 250 - vertical - fixe - cde maneton en gaine
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 04, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G conduit
Prisma Prisma Pack 250 conduit
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
EasyPact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
EasyPact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
|
Description des pôles
|
1 x3P: platine de montage support: CVS100…160 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: CVS100…160 vertical installation
1 x3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation
|
Position de montage
|
Verticale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Coffret Pack - largeur 300 mm
|
Position du raccordement
|
Connexion directe
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
9
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
450 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Poids net
|
0,98 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
300 mm Prisma G gaine d'armoire EasyPact CVS100…160 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma G gaine de coffret EasyPact CVS100…160 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma G gaine d'armoire EasyPact CVS100…160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma G gaine de coffret EasyPact CVS100…160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS100…160 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS100…160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
47,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
980,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
27,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
53,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,24 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
240
|
Hauteur de l'emballage 3
|
82,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
257,76 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|