Schneider-Electric Sonepar
 
03259 image- sonepar-france
03259
Plastron pour tarif monobloc NSX250, L = 250 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G conduit
Type de plastron Découpe
Produit installé ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 1 x4P: platine de montage support: INV100 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: INV160 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: INV200 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position de montage Superposé
Complémentaires
Description du coffret/armoire Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 12
Normes CEI 61439-2
NF C 15-100
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 600 mm
Largeur 300 mm
Poids net 1,2 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 16
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 16
Environnement
Degré de protection IP IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,000 cm
Largeur de l'emballage 1 26,000 cm
Longueur de l'emballage 1 61,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,200 kg
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 17,000 cm
Largeur de l'emballage 2 54,000 cm
Longueur de l'emballage 2 82,000 cm
Poids de l'emballage 2 8,340 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 48
Hauteur de l'emballage 3 80,000 cm
Largeur de l'emballage 3 82,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 66,720 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois