Schneider-Electric Sonepar
 
03296 image- sonepar-france
03296
Plastron pour NSX630 horizontal, fixe, commandemaneton
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Type de plastron Découpe
Produit installé ComPacT : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation
Description des pôles 1 x3P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation
1 x4P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation
1 x3P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation
1 x4P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation
Position de montage Horizontale
Complémentaires
Description du coffret/armoire Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement Bloc de connexion
Nombre de modules verticaux (50 mm) 6
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 300 mm
Poids net 1,12 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,000 cm
Largeur de l'emballage 1 31,000 cm
Longueur de l'emballage 1 51,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,120 kg
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 17,000 cm
Largeur de l'emballage 2 32,000 cm
Longueur de l'emballage 2 53,000 cm
Poids de l'emballage 2 11,500 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 180
Hauteur de l'emballage 3 79,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 207,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois