|
|
|
03451
Prisma P - platine pour NSX400/630 horizontal fixe/maneton 3P
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P cellule
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Produit installé
|
EasyPact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
EasyPact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
EasyPact : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - horizontal installation
EasyPact : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
EasyPact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
EasyPact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
|
Description des pôles
|
1 x3P: fixe CVS400 horizontal installation
1 x3P: fixe CVS630 horizontal installation
1 x3P: fixe EZC400 horizontal installation
1 x3P: fixe EZC630 horizontal installation
1 x3P: fixe NSX400 horizontal installation
1 x3P: fixe NSX630 horizontal installation
|
Nombre de modules verticaux
|
4 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : EZC400, direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : EZC630, direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : CVS400 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : CVS630 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : NSX630 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
650 mm
|
Hauteur
|
200 mm
|
Poids net
|
1,48 kg
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS400 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS630 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
58,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,500 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
31,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
22,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
59,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,850 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
70
|
Hauteur de l'emballage 3
|
85,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
111,720 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|