|
|
|
03583
Prisma - Equerre universelle - lot de 6
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Support d'angle universel
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P cellule
Prisma Prisma G platine de montage
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par vis
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Cellule
Gaine cellule
|
Quantité du lot
|
Lot de 6
|
Hauteur
|
17 mm
|
Largeur
|
35 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Poids net
|
0,18 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
180 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|