|
|
|
04012
Linergy FM - Répartiteur de rangée - 2P 200A - (Multiclip)
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 17, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Alimentation de l'appareil
|
Nom du produit
|
Linergy FM
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma PH boîtier
|
Produits compatibles
|
Enveloppes Spacial
|
Degré de protection IP
|
IPxx B
|
Complémentaires
Support de montage
|
Face arrière rainurée
Rail DIN
Face arrière pleine
|
Mode d'installation
|
Par vis
Encliquetable
|
Produit installé
|
Appareil modulaire
|
Description des pôles
|
1P + N
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
200 A
|
[In] courant assigné d'emploi
|
200 A à 40 °C
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
20 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
6700000 A².s
|
Mode de raccordement
|
Alimentation: cosse sertie50 mm²
Alimentation: barres flexibles, 20 x 3 mm
Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x 4…10 mm² (souple)
Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x 4…10 mm² (rigide)
Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x 4…10 mm² (souple)
Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x 4…10 mm² (rigide)
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
24
|
Poids du produit
|
1,02 kg
|
Couleur
|
Gris anthracite (RAL 7016)
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma
CEI 60947-7-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
45 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,010 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|