Schneider-Electric Sonepar
 
04055 image- sonepar-france
04055
Linergy BS - répartiteur étagé - 630A - 4P - 235x470x115
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Bloc de répartition multi-étagé
Nom du produit Linergy BS
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
Produits compatibles Enveloppes Spacial
Degré de protection IP IPxx B
Complémentaires
Support de montage Face arrière rainurée
Montant Prisma
Face arrière pleine
Mode d'installation Verticale
Horizontale
Description des pôles 4P
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi 630 A
[In] courant assigné d'emploi 630 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kApour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible 40 kA
I²t à l'enclenchement 625000000 A².s
Section du jeu de barre 32 x 8 mm
Mode de raccordement Alimentation: cosse sertie50 mm²
Alimentation: barres flexibles, 32 x 8 mm
Distribution: trous M6 (phase) , 13 x 1…50 mm²
Hauteur 235 mm
Largeur 470 mm
Profondeur 115 mm
Poids net 5,6 kg
Environnement
Normes CEI 61439-2
EN/CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,5 cm
Largeur de l'emballage 1 26 cm
Longueur de l'emballage 1 55 cm
Poids de l'emballage 1 5,61 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois