Schneider-Electric Sonepar
 
04152 image- sonepar-france
04152
Linergy BW - 12 bornes 1 à 16 mm² pour jeu de barres (Powerclip)
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy BW
Type de produit ou équipement Unité de dérivation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Linergy Linergy BW jeu de barres
Destination du produit Jeu de barres
Complémentaires
Description d'installation Cellule
Armoire
Coffret
Coffret Pack
Mode de raccordement 1 borne à ressort 16 mm²
Quantité du lot Lot de 12
Poids net 0,32 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 5,0 cm
Longueur de l'emballage 1 23,0 cm
Poids de l'emballage 1 320,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 7,1 cm
Largeur de l'emballage 2 23,0 cm
Longueur de l'emballage 2 25,4 cm
Poids de l'emballage 2 3,25 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 360
Hauteur de l'emballage 3 53,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 236,16 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois