Schneider-Electric Sonepar
 
04220 image- sonepar-france
04220
Prisma - Platine bloc de jonction collecteur en gaine (2 supports)
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G conduit
Description d'installation Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Produit installé Raccordement : barres de terre
Raccordement : borniers
Normes CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Largeur 215 mm
Hauteur 35 mm
Profondeur 82 mm
Poids net 0,46 kg
Quantité du lot 2
Unité fonctionnelle 300 mm Prisma G gaine d'armoire raccordement barres de terre
300 mm Prisma G gaine de coffret raccordement barres de terre
300 mm Prisma G gaine d'armoire raccordement borniers
300 mm Prisma G gaine de coffret raccordement borniers
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois