Schneider-Electric Sonepar
 
04424 image- sonepar-france
04424
Liaison 250 A NS250 horizontal fixe/maneton 4P
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Connexion
Nom du produit Prisma Prisma P boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire Jeu de barres Linergy
Description des pôles 4P
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm
Produit installé ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
ComPacT: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
ComPacT: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi 250 A
[In] courant assigné d'emploi 250 A
Section du jeu de barre 20 x 3 mm
Poids net 1,28 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois