Schneider-Electric Sonepar
 
08633 image- sonepar-france
08633
Toit plein IP30 L300 P600
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Toit
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P boîtier
Description d'installation Gaine cellule - largeur 300 mm, profondeur 600 mm
Equipement fournis Attaches à quart de tour
Type de face avant Opaque
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Lisse
Mat
Couleur Blanc (RAL 9001)
Options couleur spéciale Oui
Largeur 300 mm
Profondeur 600 mm
Poids net 2,06 kg
Quantité du lot Lot de 1
Environnement
Degré de protection IP IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 30,500 cm
Longueur de l'emballage 1 61,500 cm
Poids de l'emballage 1 2,060 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 80
Hauteur de l'emballage 2 90,000 cm
Largeur de l'emballage 2 85,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 164,800 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois