Schneider-Electric Sonepar
 
140DAI75300 image- sonepar-france
140DAI75300
Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Téléchargements et Documents 1 à 21 sur 21
Certificat
 
CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations English, French   2021-04-15  summary
CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations

CSA pour emplacements normaux et dangereux
 
HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 SILENT   2021-04-15       
UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 English   2021-04-15  summary
UL E486184 - NRAQ-NRAQ7

UL certificate for USA and Canada
 
 
Manuel utilisateur
 
Modicon Quantum Automation Series, Hardware Reference Guide English   2021-04-15  summary
Modicon Quantum Automation Series, Hardware Reference Guide

This manual is a reference guide for the hardware of the Quantum automation system.It consists of two volumes:VOLUME 1Quantum Automation System OverviewQuantum ConfigurationsNetwork ConfigurationsSystem SpecificationsHardware SpecificationsPower Supply ModulesCPU ModulesQuantum Field Bus ModulesDistributed I/O for the Quantum ModulesQuantum Remote I/O Communication ModulesQuantum MB+ Network Option ModulesQuantum MB+ Networking on Fiber ModulesQuantum Ethernet ModulesIntelligent/Special Purpose ModulesQuantum Intrinsically Safe Analog/Digital, Input/Output ModulesQuantum Simulator ModulesQuantum Battery Modules(464 pages)VOLUME 2Quantum I/O ModulesMiscellaneous ComponentsSpare PartsHardware InstallationPower and Grounding GuidelinesCableFast CablingError Stopped CodesAgency Approvals(386 pages)
 
Modicon Quantum, Référence du matériel French   2021-04-15  summary
Modicon Quantum, Référence du matériel

Ce manuel est un guide de référence du matériel des automates Quantum.
 
Quantum Avec les applications Concept et ProWORX , Guide de référence du matériel French   2021-04-15  summary
Quantum Avec les applications Concept et ProWORX , Guide de référence du matériel

Ce manuel est un guide de référence du matériel des automates Quantum
 
Quantum sous EcoStruxure™ Control Expert - Entrées/sorties TOR et analogiques, Manuel de référence French   2021-04-15  summary
Quantum sous EcoStruxure™ Control Expert - Entrées/sorties TOR et analogiques, Manuel de référence

Ce manuel est une documentation de référence pour le matériel des entrées/sorties TOR et analogiques des automates Quantum avec EcoStruxure™ Control Expert.
 
Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual English   2021-04-15  summary
Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual

This documentation is a reference for the discrete and analog I/O hardware of the Quantum automation system with EcoStruxure™ Control Expert.
 
Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide English   2021-04-15  summary
Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide

This manual is a reference guide for the hardware of the Quantum automation system
 
 
Déclaration de conformité
 
ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 English, French   2021-04-15  summary
ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017

Australian Communications and Media Authority (ACMA)
 
DCC_QUANTUM_APR2017 English   2021-04-15  summary
DCC_QUANTUM_APR2017

Manufacturer's Declaration of Conformity
 
 
Certificat Marine
 
LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 English, French   2021-04-15  summary
LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016

Lloyd's Register
 
MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION English, French   2021-04-15  summary
MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION

Marine marchande notice d'installation
 
 
Déclaration REACh
 
140DAI75300 : Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca French   2021-04-16  summary
140DAI75300 : Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca

Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca
 
 
Profil environnemental du Produit
 
Modicon Quantum automation platform, Product Environmental Profile English   2021-04-15       
 
Informations de fin de vie
 
Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions English   2021-04-15       
 
CAD
 
Quantum discrete I/O SILENT   2019-11-18       
 
Déclaration RoHS UE
 
140DAI75300 : Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca French   2021-04-16  summary
140DAI75300 : Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca

Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca
 
 
Déclaration RoHS Chine
 
140DAI75300 : Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca French   2021-04-16  summary
140DAI75300 : Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca

Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca
 
 
Catalogue
 
Discover catalog for Modicon Quantum automation platform English   2021-04-15       
 
Notice de montage
 
140DAI75300 230VAC Input Module Modiccon Quantum, Instruction Sheet German, English, Spanish, French   2021-02-09