Schneider-Electric Sonepar
 
14963 image- sonepar-france
14963
Barrette 125 A 6 trous
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Nom du produit TB
Type de produit ou équipement Bornier
Complémentaires
Courant nominal (In) 80 A
Nombre de borniers 1 (vis) avec 6 sortants
Départs du bornier répartiteur 1 x 35 mm²
2 x 16 mm²
3 x 10 mm²
Compatibilité de gamme Prisma G
Opale
Pragma
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,700 cm
Largeur de l'emballage 1 1,500 cm
Longueur de l'emballage 1 5,000 cm
Poids de l'emballage 1 27,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 2,000 cm
Largeur de l'emballage 2 12,500 cm
Longueur de l'emballage 2 13,000 cm
Poids de l'emballage 2 540,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 400
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 11,200 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois