Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
<= 500 V CC
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
|
Déclenchement magnétique
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
75 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
37,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
30 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
11,25 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
50 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 500 V CC
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
Test de déclenchement manuel
|
Signalisation locale
|
Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Position de montage
|
Vertical
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
OUI
|
Pas de 9 mm
|
12
|
Hauteur
|
103 mm
|
Profondeur
|
81 mm
|
Largeur
|
108 mm
|
Poids net
|
0,96 kg
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Verrouillages optionnels
|
Verrouillage intégré
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1,5…50 mm² rigide
Borne du type à cage1…35 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
20 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|