|
|
|
19061
Acti9 - Déclencheur voltmétrique - MNx - 220Vca à 240Vca - 50/60Hz
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur à minimum de tension
|
Nom de l'appareil
|
MNx
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Standard
|
Pas de 9 mm
|
9
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 Vigi NG125
Acti 9 Acti 9 NG125LMA
Acti 9 Acti 9 NG125NA
Acti 9 Acti9 NG125
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Indication de tension
|
Indicateur d'action
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Hauteur
|
109 mm
|
Largeur
|
78 mm
|
Profondeur
|
55 mm
|
Poids net
|
0,199 kg
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Mode de raccordement
|
Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - souple
Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - flexible avec embout
Plage de raccordement - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple
Plage de raccordement - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
Plage de raccordement - 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
10 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
|
Degré de protection IP
|
IP20 B conforming to EN/CEI 60947-5-1
IP4 conforming to EN/CEI 60947-5-1
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
199 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
23,7 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
862 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
36
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,238 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|