|
|
|
21106
P25M - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
P25M
|
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
P25M
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
P25M
|
Application
|
Moteur
|
Description des pôles
|
3P
|
Nombre de pôles protégés
|
3
|
[In] courant assigné d'emploi
|
2,5 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
K
|
Pouvoir de coupure
|
3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3 se conformer à CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA 50/60 Hz
230...240 V CA 50/60 Hz
400...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
690 V CA 50/60 Hz
|
Déclenchement magnétique
|
12 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
2,25 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 690 V CA 50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
Test de déclenchement manuel
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
5
|
Hauteur
|
89 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Poids net
|
0,26 kg
|
Durée de vie électrique
|
AC-3 : 100000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Verrouillages optionnels
|
Verrouillage intégré
|
Mode de raccordement
|
Bornes de serrage2 câble(s) 1…6 mm² rigide
Bornes de serrage2 câble(s) 1…6 mm² souple
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-2
|
Certifications du produit
|
SEMKO
DEMKO
NEMKO
FIMKO
CEBEC
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60947-2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
259,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,425 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|