|
|
|
31171
interrupteursectionneur à coupure visible Interpact INV400 4P 400 A
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
ComPacT INV
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Description des pôles
|
4P
|
Type de réseau
|
CC
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Couleur de poignée
|
Noire
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-21A : 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A : 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A : 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A : 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A : 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A : 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A : 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A : 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A : 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A : 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A : 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A : 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A : 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A : 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A : 400 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-22A : 400 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A : 400 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-21A : 400 A CC 250 V 4 pôles en série
DC-22A : 400 A CC 250 V 4 pôles en série
DC-23A : 400 A CC 250 V 4 pôles en série
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
400 A à 60 °C
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
50 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
250 V CC
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Oui
|
Degré de pollution
|
3
|
Complémentaires
Type de commande
|
Poignée rotative
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Puissance maximum
|
AC-23: 110 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 110 kW à 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 200 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 220 kW à 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 220 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 250 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 400 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Service assigné
|
Ininterrompu
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
11,5 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
20 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
4 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3
4,9 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
|
Durée de vie mécanique
|
10000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-21A : 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-21A : 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-21A : 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
DC-21A : 1000 cycle 250 V CC
DC-22A : 1000 cycle 250 V CC
DC-23A : 1000 cycle 250 V CC
|
"Pas" de raccordement
|
45 mm
|
Hauteur
|
205 mm
|
Largeur
|
185 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids net
|
4,9 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-3
CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
KEMA-KEUR
CCC
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforme à EN 50102
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-50…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,524 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
22,834 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
16
|
Hauteur de l'emballage 3
|
50,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
103,336 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|