Schneider-Electric Sonepar
 
33235 image- sonepar-france
33235
ComPact NS800H - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe manuel
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NS630b...1600
Nom de l'appareil ComPact NS800H
Type de produit ou équipement Bloc de coupure
Application Distribution
Nombre de pôles 4P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 800 A à 50 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie B
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance H 70 kA 415 V CA
Type de commande Par maneton
Poignée rotative
Mode d'installation Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 30 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
40 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
50 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 19,2 kA 1s se conformer à CEI 60947-2
Protection instantanée intégrée 40 kA
Durée de vie mécanique 10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Durée de vie électrique 2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
4000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
Pertes de puissance 15 W
Support de montage Plaque arrière
"Pas" de raccordement 70 mm
Type de protection Sans protection
Hauteur (H) 327 mm
Largeur (W) 280 mm
Profondeur (P) 147 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit ASEFA
LCIE
ASTA
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à EN 50102
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 37,0 cm
Largeur de l'emballage 1 38,0 cm
Longueur de l'emballage 1 30,0 cm
Poids de l'emballage 1 14,731 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois