|
|
|
50172
Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 660V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Vigilohm
|
Nom de l'appareil
|
Cardew C
|
Type de produit ou équipement
|
Limiteur de surtension
|
Compatibilité de gamme
|
Vigilohm
|
Complémentaires
Tension assignée (Ur)
|
660 V
|
Tension du réseau
|
660…1000 V - CA (neutre distribué)
380…660 V - CA (neutre non distribué)
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1100…1600 V CA
|
Pouvoir de coupure
|
40 kA CA à 50 Hz pour 0,2 s
|
Poids net
|
1 kg
|
Largeur
|
70 mm
|
Hauteur
|
160 mm
|
Profondeur
|
100 mm
|
Environnement
Normes
|
NF C 15-100
NF C 63-150
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
683,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
16,942 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|