|
|
|
54446
ComPacT NSX - module batterie - BAT - 24Vcc - fixe - pour NSX100-630
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
pile
|
Type de produit ou équipement
|
Module batterie
|
Compatibilité de gamme
|
Masterpact MasterPacT NT
Masterpact MasterPacT NW
ComPacT ComPacT NSX
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Fixe
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V CC
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
409,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,351 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|