|
|
|
82085
Mureva - prise verrouillable 16 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP65 - sur panneau
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Socle de prise interverrouillée
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Montage sur panneau
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...415 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton plaqué nickel
|
Raccordement - Borniers
|
Vis imperdables
|
Section de câble maximale
|
10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble maxi
|
25 mm
|
Entrée câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids net
|
0,651 kg
|
Dimension de base
|
103 x 225 mm
|
Hauteur
|
225 mm
|
Largeur
|
103 mm
|
Profondeur
|
127 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Rouge
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforme à EN 62262
|
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
678,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,877 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
45
|
Garantie contractuelle
|
|