Schneider-Electric Sonepar
 
A9A15306 image- sonepar-france
A9A15306
Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti9
Nom du produit Acti 9 iPC
Type de produit ou équipement Prise de courant modulaire
Nom de l'appareil iPC
Description des pôles 2P+T
Norme de prise Français
Complémentaires
Courant nominal (In) 16 A
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique
Pas de 9 mm 5
Hauteur 84 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 60 mm
Poids net 98 g
Couleur Blanc
Mode de raccordement Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple
Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 1,2 N.m
Environnement
Normes CEI 60884-1
NF C 15-100
NF C 61-314
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK03
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,500 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 8,500 cm
Poids de l'emballage 1 102,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 2,750 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 20,000 cm
Poids de l'emballage 2 560,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 75
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 8,878 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois