|
|
|
A9C70134
Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 3P 4P 230VCA 50Hz
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Auxiliaire de réenclenchement automatique
|
Nom de l'appareil
|
ARA iC60
|
Composition de contacts de signalisation
|
2 OF contacts sans tension
|
Tension circuit de signalisation
|
24 V 10 mA CA/CC
230 V 1 A CA
|
Complémentaires
Type de commande
|
Inhibition of automatism maintenu 230 V CA 50/60 Hz
Refermeture ultime impulsion 230 V CA 50/60 Hz
|
Courant en entrée
|
5 mA
|
Durée de l'impulsion
|
>= 200 ms circuit de commande
|
Temps de réponse
|
< 500 ms
|
[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Puissance consommée en W
|
2 W
|
[Ui] tension d'isolement
|
400 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Paramétrage
|
Programme 1: 1 ré-enclenchement , cycle court <10 s avant fermeture /6 min vérification temps
Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <10 s avant fermeture /2 min vérification temps
Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <1 min avant fermeture /6 min vérification temps
Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <3 min avant fermeture /6 min vérification temps
Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <10 s avant fermeture /2 min vérification temps
Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <1 min avant fermeture /6 min vérification temps
Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <3 min avant fermeture /6 min vérification temps
Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <10 s avant fermeture /2 min vérification temps
Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <1 min avant fermeture /6 min vérification temps
Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <3 min avant fermeture /8 min vérification temps
Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <4 min avant fermeture /10 min vérification temps
Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <5 min avant fermeture /12 min vérification temps
|
Signalisation locale
|
Flash orange DEL: non opérationnel
Flash vert DEL: opération normale
Flash rouge DEL: cycle de réenclenchement en cours
Fixe rouge DEL: réenclenchement automatique verrouillé
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Non
|
Pas de 9 mm
|
7
|
Hauteur
|
93 mm
|
Largeur
|
63 mm
|
Profondeur
|
75,5 mm
|
Poids net
|
470 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie électrique
|
5000 cycle
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Longueur de dénudage des fils
|
Alimentation: 10 mm for bas connection
Entrée: 10 mm for bas connection
Sortie: 8 mm for haut connection
|
Couple de serrage
|
Alimentation: 1 N.m
Entrée: 1 N.m
Sortie: 0,7 N.m
|
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 Acti9 iC60
|
Compatibilité produit
|
4P iC60
3P iC60
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
93 % à 40 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
535 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,93 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|