|
|
|
A9E18030
Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NF 20A 230VCA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iPB
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Nom de l'appareil
|
iPB
|
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60947-5-1
|
Complémentaires
Description des contacts
|
1 "O"
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA
|
Type de commande
|
1 bouton-poussoir gris
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Partie supérieure : Clario
Partie supérieure : Librio
Partie supérieure : ProDis
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
82 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
71,5 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie électrique
|
AC-22 : 30000 cycle CA 50/60 Hz
|
Mode de raccordement
|
Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² rigide
Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² souple
Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² flexible avec embout
Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² rigide
Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² souple
Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Environnement
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-35…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
39 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
23 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
526 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
108
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,236 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|